Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

9416-05M-12P-AVM Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise M23 droite à codage N, 12 broches, câble PVC 8 conducteurs gris, paires torsadées, blindage global

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Paire torsadée blindée
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Blindage raccordé au boîtier de connecteur
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à 9416-05M-12P-AVM

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM23
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles12
CodageCodé N
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 30 V DC
Tension de claquage1200 V
Courant d'emploiIBmax. 3 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Résistance d'isolementmin. 100 MΩ
Température ambiante
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Protection contre le desserrageintégré
Installation avec outilmoletage droit
Cycles d'insertion-extractionmin. 50
Blindageblindage connecté à la connecteur
Degré de protectionIP67
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe7,1 mm
rayon de courbureCâble, installation mobile : ≥ 107 mm,
Câble, installation fixe : ≥ 43 mm
Couleur de la gainegris (similaire à RAL 7032)
Nombre de composants12
Section des fils0,14 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: blanche
Noyau 2: marron
Noyau 3: verte
Noyau 4: jaune
Noyau 5: gris
Noyau 6: rose
Noyau 7: non connecté
Noyau 8: rouge
Brin 9 : noir
Noyau 10: non connecté
Brin 11 : non connecté
Noyau 12: non connecté
Construction du noyau6 x 2 x 0,14 mm2
paires torsadées , blindage global
BlindageTressage Cu, étamé, couverture à 85 %
LongueurL5 m
Code de câbleLi Y CY 6 x 2 x 0,14
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeZinc moulé sous pression, nickelé
joint d'étanchéitéNBR
surface de contactplaqué or (Au)
Câble
enveloppePVC
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPVC
inflammabilitéIgnifuge
Notes générales