Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-V1-B3 50pcs Bouchon

Bouchon d'arrêt pour prises M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à VAZ-V1-B3 50pcs

Classe de protectionCette fiche borgne permet de conférer à un dispositif une protection IP jusqu'à IP68/69K.
RaccordementM12 x 1
MatérialPA66 GF25, UL94V0
MontageTournevis cruciforme H3, taille 3
Tournevis plat 1,2 x 8 ou 1,6 x 10
Molette rayée MH V1-BIT M12
Couple de serrage des vis de fixation0,4 Nm
Dimensions
Hauteur15 mm
Diamètre14,4 mm
RemarqueConditionnement 50 pièces
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.