Sélectionnez votre pays
UC250-F77-IU-IO-5M Détecteur ultrasonique
Système à une tête
Principaux avantages en un coup d'œil
- Interface IO Link pour paramétrage
- Paramétrable via le module DTM pour PACTWARE
- sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique
- Possibilités de synchronisation
- Compensation en température
- Sortie analogique
Afficher plus












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à UC250-F77-IU-IO-5M
| Domaine de détection | 20 ... 250 mm | |
| Domaine de réglage | 25 ... 250 mm | |
| Zone aveugle | 0 ... 20 mm | |
| Cible normalisée | 10 mm x 10 mm | |
| Fréquence du transducteur | env. 400 kHz | |
| Retard à l'appel | minimum : 8 ms réglage d'origine : 29 ms | |
| Temps de cycle du détecteur | ≥ 8 ms (réglage en usine) ; programmable à 60 s |
| Mémoire non volatile | EEPROM | |
| Cycles d'écriture | 300000 |
| LED verte | s'allume : Mise sous tension clignotante : Mode veille ou communication IO-Link | |
| LED jaune | s'allume : objet dans la plage d'évaluation clignotante : programmation des limites, objet détecté | |
| LED rouge | s' allume : défaut clignotante : programmation des limites, objet non détecté |
| Tension d'emploi | UB | 18 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 50 mA |
| Puissance absorbée | P0 | ≤ 500 mW |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 300 ms |
| Type d'interface | IO-Link (disponible après activation via le bouton de programmation jusqu'à la prochaine réinitialisation) |
| Type d'entrée/sortie | 1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Fréquence de synchronisation | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Type de sortie | 1 analog output 0 (4) ... 20 mA ou 1 sortie analogique 0 ... 10 V | |
| Résolution | sortie de courant : plage d'évaluation [mm]/3 200 mais ≥ 0,35 mm sortie de tension : plage d'évaluation [mm]/4 000 mais ≥ 0,35 mm | |
| Ecart à la courbe caractéristique | ≤ ± 1 % de la valeur fin d'échelle | |
| Reproductibilité | ≤ ± 0,1 % de la valeur fin d'échelle | |
| Impédance de charge | sortie courant : ≤ 500 Ohm sortie tension : ≥ 1000 Ohm | |
| Influence de la température | ≤ ± 0,75 % de la valeur de fin (avec compensation de température) à partir de 10 minutes après activation du détecteur ; 0,17 %/K (sans compensation en température) |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | Sortie courant -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) sortie tension -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | câble | ||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||||||||
| Matérial | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Câble | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| position d'intégration | quelconque | ||||||||||||||||
| Masse | 114 g | ||||||||||||||||
| Couple de serrage des vis de fixation | max. 0,2 Nm | ||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sortie | limite proche : 25 mm limite éloignée : 250 mm Mode de sortie : Front montant type de sortie : 4 à 20 mA | |
| Angle de faisceau | large |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.