Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB8-F148P10-E2-M Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 8 mm, noyable
  • 3 fils courant continu
  • Plage de température élargie
  • Homologation de type E1
  • Extrêmement résistant aux chocs et aux vibrations

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB8-F148P10-E2-M

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn8 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 6,48 mm
Facteur de réduction rAl 0,45
Facteur de réduction rCu 0,4
Facteur de réduction r1.4301 0,8
Facteur de réduction rMs 0,5
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 60 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 600 Hz
Course différentielleH2 ... 20 % ( typ. 3 % )
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 1,5 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr≤ 10 µA
Consommation à videI0≤ 10 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 300 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1008 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Homologation de type E1 10R-06
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtieraluminium, anodisé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67 / IP69K
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble6 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 6 x diamètre de câble
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants3
Section des fils0,75 mm2
LongueurL2 m
Couple de serrage des vis de boîtier≤ 1,8 Nm
Dimensions
Hauteur20 mm
Largeur35 mm
Longueur50 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.