Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1-6A-E2-10M-PUR Répartiteur passif

Répartiteur passif, 6 connecteurs, avec câble du tronc

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Affichage LED de l'alimentation module et de l'état E/S
  • Composant UL Recognized
  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
Product Compliance: USA - cURus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1-6A-E2-10M-PUR

nombre de pôles4
numéro de fichier ULE191152
LED vertetension d'alimentation par module
LED jaunevisualisation de l'état d'E/S
Tension d'emploiUB24 V C.C., max. 30 V DC
Courant d'emploiIB≤ 5 mA par élément de visualisation de la voie
intensité de courant maximal admissible≤ 2 A par voie,
≤ 4 A par emplacement,
courant total par répartiteur ≤ 12 A
nombre/type6
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529
inflammabilitéDIN EN 50265-2-1
Température ambianteBoîtier : -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
câble, installation mobile : -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
câble, installation fixe : -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Type de raccordement6 x Connecteur femelle M12 x 1 4 broches
Câble principal
Degré de protectionIP65 / IP67
Matérial
contactsalliage Cu
surface de contactAu
BoîtierPBT
Douilles taraudéesPBT
CâblePUR
joint d'étanchéitéJoint torique : NBR
isolation de filPVC
Câbleflexible
Diamètre d'enveloppe∅ 6,9 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 7,5 x diamètre du câble, installation fixe
Couleurnoir
FilsCâble de signaux (4) : 6 x 0,34 mm2 (AWG 22)
Câble d'alimentation (1, 3), PE (5) : 3 x 0,75 mm2 (AWG 18)
Conception du conducteur19 x 0,15 mm ∅ et 42 x 0,15 mm ∅
LongueurL10 m
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 1500000
vitesse de mouvementsmax. 2 m/s
Distance transversale2 m
Masseenv. 540 g
Dimensions
Hauteur23,1 mm
Largeur54 mm
Longueur122,8 mm
Notes générales