Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V31-GM-BK0,6M-PUR-U-V31-GM-Y32 Câble de connexion

Câble de connexion, M8 sur M8, câble PUR 4 pôles

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Contacts dorés
  • Non halogéné
  • Câble inflammable
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Aucun manchon d'identification de câble
  • Agrément cURus

Afficher plus

Product Compliance: USA - cURus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V31-GM-BK0,6M-PUR-U-V31-GM-Y32

nombre de pôles4
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M8
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2droit
Filetage 2M8
numéro de fichier ULE231213
Tension d'emploiUBmax. 30 V C.A./C.C.
Tension de claquage> 1500 V eff C.A.
Courant d'emploiIBmax. 3 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Agrément ULAWM STYLE 20549 I/II A/B 80 °C 300 V FT2 (câble)
Température ambiante-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
câble, installation fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
câble, installation mobile : -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degré de pollution3
éléments de contactDouilles de contact à ressort
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP67
Matérial
contactsCuSn / Au
surface de contactAu
PoignéeTPU, noir
CâblePUR
écrou chapeauzinc moulé sous pression
Connecteurzinc moulé sous pression
isolation de filPP
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 4,3 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Couleurnoir
Nombre de composants4
Section des fils0,34 mm2
Conception du conducteur42 x 0,1 mm ∅
LongueurL0,6 m
Masse23,95 g
inflammabilité
support de contacts94 HB
Boîtier94 V-2
Notes générales