Sélectionnez votre pays
U-P6-B6 Base for read/write station
Base for PROFIBUS DP
Principaux avantages en un coup d'œil
- PROFIBUS DP acc. to EN 50170
- 2 PG screw fittings for IN and OUT supply
2 EMV PG screw fittings for BUS IN and OUT - Complete read/write functionality via the PROFIBUS DP
- Transmission of up to 7 double words, 32 bit each, in one cycle
- Connectable bus termination
- Field device with degree of protection IP67
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ZH