Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V15S-G-0,5M-CGR-AA Câble d'adaptateur

Câble adaptateur pour ENI58PL-******-1024CGR-*AA programmable

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Cordon pour IO-Link USB master pour les codeurs rotatifs programmables
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V15S-G-0,5M-CGR-AA

nombre de pôles5/12 Sens horaire
Raccordement 1Connecteur mâle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M12
Raccordement 2Connecteur femelle
Forme constructive 2droit
Filetage 2M23
Tension d'emploiUBmax. 30 V DC
Courant d'emploiIBmax. 500 mA pour 24 V DC
Température ambiante-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
éléments de contactDouilles de contact à ressort
Degré de protectionIP44
Matérial
PoignéeTPU, noir
CâblePVC
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 4,6 mm
rayon de courbure≥ 69 mm, installation mobile
≥ 27,6 mm, installation fixe
Couleurgris
LongueurL0,5 m
Masse106,7 g
Notes générales