Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBT40-R102-2P1-IO-0,3M-V1 Cellules détection directe BGS

Cellule mode détection directe basée sur le principe de triangulation avec suppression de l'arrière-plan (BGS)

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Conception miniature avec options de montage variées
  • Meilleur dispositif de suppression d'arrière-plan de sa catégorie
  • Détection précise des objets, sans tenir compte ou presque de la couleur
  • Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C
  • Haut indice de protection IP69K
  • Interface IO Link pour les données de service et de processus

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.174,26 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OBT40-R102-2P1-IO-0,3M-V1

Domaine de détection10 ... 40 mm
Domaine de détection max.10 ... 50 mm
Elimination de l'arrière-planà partir de 50 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Identification du groupe de risque LEDgroupe d'exception
Différence noir-blanc (6 %/90 %)env. 1 mm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 3 mm pour 40 mm
Angle d'ouvertureenv. 5 °
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 40000 Lux
MTTFd600 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte :
allumée en permanence - sous tension
clignotante (4 Hz) - court-circuit
clignotante avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link
Visual. état de commutationLED jaune :
allumée en permanence - objet détecté
éteinte en permanence - aucun objet détecté
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 25 mA pour une tension d'alimentation 24 V
Classe de protectionIII
Type d'interfaceIO-Link ( via C/Q = BK )
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilSmart Sensor
Identifiant du dispositif0x110513 (1115411)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.2,3 ms
Plage de données de traitementEntrée de traitement des données 1 Bit
Sortie de traitement des données 2 Bit
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleA
Mode de commutation
C/Q - Broche 4 : NPN normalement fermé / éteint, PNP normalement ouvert / allumé, IO-Link
/Q - Broche 2 : NPN normalement ouvert / allumé, PNP normalement fermé / éteint
Sortie signal2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, protégé contre les surtensions
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Catégorie d'utilisationC.C.-12 et DC-13
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf500 Hz
Temps d'action1 ms
Interface de communicationIEC 61131-9
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , câble, installation fixe
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) , câble amovible non adapté aux transporteurs à chaîne
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67 / IP69 / IP69K
Raccordementcâble 300 mm avec connecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiqueVerre flotté
Masseenv. 17 g
Dimensions
Hauteur31,9 mm
Largeur13,9 mm
Profondeur18,3 mm
Longueur du câble0,3 m
Notes générales