Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V31-GM-0,27M-PUR-YJSTXHP4 Câble d'adaptateur

Cordon femelle monofilaire, M8 à XHP-4, 3 broches, câble PUR

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Non halogéné
  • Contacts dorés

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V31-GM-0,27M-PUR-YJSTXHP4

nombre de pôles4
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M8
Raccordement 2Connecteur femelle
Forme constructive 2droit
Tension d'emploiUBmax. 30 V DC
Courant d'emploiIBmax. 3 A
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
NormesCEI 61076-2-104:2008
Température ambianteCorps : -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
câble, installation fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
câble, installation mobile : -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degré de pollution3
éléments de contactDouilles de contact à ressort
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP67 Sur la prise M8
Code de câbleLi 9Y 11Y 3 x 0,25
Matérial
contactsCuSn / Au
surface de contactAu
PoignéeTPU, noir
CâblePUR
écrou chapeauzinc moulé sous pression
isolation de filPP
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 4,3 mm
rayon de courbure> 15 x diamètre de câble, installation mobile
> 8 x diamètre du câble, installation fixe
Couleurgris
Nombre de composants3
Section des fils0,25 mm2
Conception du conducteur14 x 0,15 mm ∅
LongueurL0,27 m
Masse9 g
Notes générales