Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-CLAMP-40MM Base terminale colonne lumin.

Socle de borne lumineuse avec plaque de recouvrement

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Conception modulaire
  • Système à baïonnette pour montage et démontage simple
  • Combinaison flexible d'éléments de signaux
  • 40-mm-series
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-CLAMP-40MM

numéro de fichier ULE223176
Couleurgris
Tension assignée d'emploiUe24 V C.A./C.C.
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Degré de protectionIP66
RaccordementSystème à baïonnette
MatérialPC
Masse25 g
Dimensions
Hauteur44 mm
Diamètre40 mm
RaccordementBorne à ressort, max. 1,5 mm2
Remarqueinstallation sur le support de montage droit
Notes générales