Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V19-G-20M-PUR-A5S-PCV Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise, M12, 8 broches, blindé, câble PUR

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Contacts dorés
  • Degré de protection IP67 / IP68 / IP69K
  • Blindage posé sur l'écrou chapeau
  • Non halogéné
  • Flexibilité élevée
  • Pour communication PCV SSI

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V19-G-20M-PUR-A5S-PCV

nombre de pôles8 + blindage
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M12
Raccordement 2Extrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 60 V CC
Courant d'emploiIBmax. 2 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Température ambiante-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
éléments de contactDouilles de contact à ressort
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP67
Matérial
contactsCuSn / Au
surface de contactAu
PoignéeTPU, noir
CâblePUR
écrou chapeauzinc moulé sous pression
isolation de filPP
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 6 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Couleurgris
Fils6 x 0,25 mm2 paires torsadées
Conception du conducteur19 x 0,13 mm ∅
BlindageFeuille Tressage Cu, étamé
LongueurL20 m
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 2000000
vitesse de mouvementsmax. 3 m/s
accélérationmax. 10 m/s2
Contrainte de torsion± 360 °/m
Notes générales