Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NRB20-L3M-A2-C3-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 20 mm, noyable
  • Facteur de réduction = 1
  • Utilisation sur les machines à souder
  • 2 LED pour la visualisation
  • Face sensible Duroplast

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NRB20-L3M-A2-C3-V1

Fonction de commutationantivalente
Type de sortiePNP
Portée nominalesn20 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 16,2 mm
Portée réellesr18 ... 22 mm typ. 20 mm
Facteur de réduction rAl 1
Facteur de réduction rCu 1
Facteur de réduction r1.4301 1
Facteur de réduction rSt37 1
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 440 Hz
Course différentielleH3 ... 15 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2,5 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA
Consommation à videI0≤ 25 mA
Retard à la disponibilitétv15 ms
Champ magnétique continuB200 mT
Champ magnétique alternatifB200 mT
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1123 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Classe de protectionII
Tension d'isolement nominaleUi60 V
Tension assignée de tenue aux chocUimp800 V
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierrecouvert de GD-ZnAl4Cu1,
bride de fixation recouverte de métal.
Face sensibleDuroplast
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Masse180 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur40 mm
Longueur67 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.