Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NJ4-12GM-Z11-2M-Y Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Série confort
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NJ4-12GM-Z11-2M-Y

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Portée nominalesn4 mm
Montagenon noyable
Portée de travailsa0 ... 3,24 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Type de sortie2 fils
Tension assignée d'emploiUo12 V
Fréquence de commutationf0 ... 1500 Hz
Course différentielleH3 %
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble PVC , 2 m avec Douilles d'extrémité
Section des fils0,34 mm2
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Dimensions
Longueur30 mm
Diamètre12 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.