Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1-GV4A-BK5M-PUR-U-PIP Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise, M12, acier inoxydable V4A, 4 broches, câble PUR

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Composant UL Recognized
  • Bon pour chaîne d'entraînement
  • Contacts dorés
  • Ecrou V4A
  • Câble inflammable
  • Degré de protection IP67 / IP68 / IP69K
  • Non halogéné

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.45,16 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cURus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1-GV4A-BK5M-PUR-U-PIP

nombre de pôles4
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M12
Raccordement 2Extrémité de câble libre
numéro de fichier ULE231213
Tension d'emploiUBmax. 250 V C.A./C.C.
Tension de claquage> 1500 V eff C.A.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
NormesCEI 61076-2-101:2008
inflammabilitéPoignée : UL 94
ligne : UL 1581 section 1061; IEC 60332-1-2:2004
Sans halogèneIEC 60754-1:1994
Agrément ULAWM STYLE 20549 I/II A/B 80 °C 300 V FT2 (câble)
Tension de service maximale permissiblemax. 30 V
Température ambiante maximale autoriséemax. 80 °C (max. 176 °F)
Température ambianteCorps : -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
câble, installation mobile : -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
câble, installation fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Degré de pollution3
éléments de contactDouilles de contact à ressort
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP67 / IP68 / IP69k
Code de câbleLi 9Y 11Y 4 x 0,34
Matérial
contactsCuSn / Au
surface de contactAu
PoignéeTPU, noir
CâblePUR
écrou chapeauAcier inox 1.4435 / AISI 316L
isolation de filPP
Câblebrins extrafins, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 4,3 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Couleurnoir
Fils4 x 0,34 mm2
Conception du conducteur42 x 0,1 mm ∅
LongueurL5 m
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 5000000
vitesse de mouvementsmax. 3,3 m/s
Contrainte de torsion± 180 °/m
Masse142,2 g
inflammabilité
support de contacts94 HB
Boîtier94 V-2
CâbleFT2
Remarque
Notes générales