Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBE24-S1-A2-Y909983 Cellule fourche optoélectro.

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OBE24-S1-A2-Y909983

Domaine de détection0 ... 24 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièreinfrarouge , 950 nm
EssaisEN 60947-5-2
MarquageCE
Largeur de la fourche24 mm
Profondeur de fourche24 mm
Limite de la lumière ambiantelampe fluorescente 3000 Lux
lumière solaire 10000 Lux
Indication fonctionnementLED rouge
Tension d'emploiUB10 ... 60 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 25 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 10 ms
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signal2 pnp antivalentes , protégée contre l'inversion de polarité , collecteurs ouverts
Tension de commutationmax. 60 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tensionUd≤ 0,5 V
Fréquence de commutationf100 Hz
Temps d'action< 10 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité EACTR CU 020/2011
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Degré de protectionIP65
Raccordement600 mm
Matérial
BoîtierABS
RemarqueNormalement ouvert (NO) blanche fil se trouve à l'intérieur de la gaine thermo-retractable
Notes générales