Sélectionnez votre pays
DIS.P.040.3P.GR Switch Disconnector
Switch disconnector, glass fiber reinforced polyester (GRP) enclosure, 3-pole, 40 A, with type of protection Ex e
Principaux avantages en un coup d'œil
- Switch disconnector, 2 position with left OFF - 3x NO
- Labeling '0 - I'
- Carbon loaded, antistatic glass-fiber reinforced polyester
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Bottom face cable glands polyamide, 2x M32
- Ex db eb and Ex tb certified
- Padlockable switch
- Degree of protection: IP 65
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE