Sélectionnez votre pays
VAA-2E2A-CB10-SJ/E2J-FL Module de sécurité ASi
Module de sécurité CB10 , 2 entrées de sécurité et 2 sorties électroniques conventionnelles
Principaux avantages en un coup d'œil
- Raccordement de commutateurs de sécurité à contact, ex. : bouton d'ARRÊT D'URGENCE
- Applications jusqu'à Cat. 4, PL e/SIL 3
- Solution de sécurité modulaire
- Boîtier ultra-compact









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
Données techniques relatives à VAA-2E2A-CB10-SJ/E2J-FL
| Type de nœud | Esclave de sécurité | |
| Spécification AS-Interface | V3.0 | |
| Spécification de la passerelle | ≥ V2.1 | |
| numéro de fichier UL | E223772 |
| LED FAULT | affichage des erreurs ; LED rouge rouge : erreur de communication ou l'erreur est 0 | |
| LED PWR | Tension d'AS-Interface ; LED de couleur verte verte : tension OK verte, clignotante : adresse 0 | |
| LED IN | état de commutation (entrée) ; 2 LEDs jaune | |
| LED OUT | état de commutation (sortie); 2 LEDs jaune |
| Tension assignée d'emploi | Ue | 26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface (PELV) |
| Courant assigné d'emploi | Ie | ≤ 40 mA (sans entrées/sorties)/max. 160 mA |
| Classe de protection | III | |
| Protection contre les surtensions | Ue: Catégorie de protection contre les surtensions III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV) | |
| Tension d'isolement nominale | 32 V | |
| Tension de tenue aux chocs | 0,8 kV |
| nombre/type | 2 entrées de sécurité pour les contacts mécaniques, circuit croisé contrôlé : 2 contacts à une voie : Jusqu'à la catégorie 2/PLc conformément à la norme ISO 13849-1 ou SIL 1 conformément à la norme CEI 62061 1 contact à deux voies : Jusqu'à la catégorie 4/PLe conformément à la norme ISO 13849-1 ou SIL 3 conformément à la norme CEI 62061 | |
| Alimentation | de AS-Interface | |
| Tension | 20 ... 30 V C.C. gepulst | |
| Courant | courant d'entrée limité ≤ 15 mA, protégé(e)((s)) contre les courts-circuits |
| nombre/type | 2 sorties électroniques conventionnelles, PNP , résistant aux surcharges et aux courts-circuits | |
| Alimentation | de AS-Interface | |
| Tension | (UASI - 7,0 V) ≤ UOUT ≤ UASI | |
| Courant | ≤ 100 mA par sortie, ≤ 100 mA au total |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Degré de protection | EN 60529:2000 | |
| norme de bus de terrain | EN 62026-2:2013 | |
| sécurité électrique | IEC 61140:2009 | |
| Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| Immunité | IEC 62026-2:2013 EN 61326-3-1:2017 EN 61000-6-2:2005 | |
| sécurité fonctionnelle | EN ISO 13849-1:2023 EN ISO 13849-2:2012 EN IEC 62061:2021 |
| profil | S-7.B | |||||||||||||
| Code IO | 7 | |||||||||||||
| Code ID | B | |||||||||||||
| Code ID1 | F | |||||||||||||
| Code ID2 | 0 | |||||||||||||
| Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface) | EntréeSortie | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface) | Fonction | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Agrément UL | La classe de protection IP20 n'est pas incluse dans la certification UL. La classe de protection est testée par Pepperl+Fuchs. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Humidité rel. de l'air | 85 % , sans condensation | |
| Environnement | Pour utilisation intérieure uniquement | |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 5000 m au-delà de NMM | |
| Tenue aux chocs et aux vibrations | 30 g, 11 ms dans 6 directions, 3 chocs 10 g, 16 ms dans 6 directions, 1 000 chocs | |
| Résistance aux vibrations | 0,35 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 2000 Hz, 10 cycles | |
| Degré de pollution | 2 |
| Degré de protection | IP20 selon EN 60529 | ||||||||||
| Raccordement | 200 mm, câble PVC 0,5 mm2 | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 31 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Longueur du câble | Entrée , Sortie : max. 30 m | ||||||||||
| Remarque | Cet équipement ne nécessite aucune maintenance. Si l'appareil est utilisé d'une manière non indiquée par le fabricant, la protection fournie par l'appareil peut être altérée. | ||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.