Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAA-2E1A-CB10-SJ/E2J-FL Module de sécurité ASi

Module de sécurité CB10, 2 entrées de sécurité et 1 sortie électronique conventionnelle

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Raccordement de commutateurs de sécurité à contact, ex. : bouton d'ARRÊT D'URGENCE
  • Solution de sécurité modulaire
  • Boîtier ultra-compact
  • Applications jusqu'à Cat. 4, PL e/SIL 3
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Functional Safety: Performance Level - PL e
Product Compliance: USA - cULus
Interface symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAA-2E1A-CB10-SJ/E2J-FL

Type de nœudEsclave de sécurité
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.1
numéro de fichier ULE223772
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Niveaux de performance (PL)PL e
catégorie4
MTTFdaucune contribution significative au MTTFd du système en général
Durée de mission (TM)20 a
LED FAULTaffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication ou l'erreur est 0
LED PWRTension d'AS-Interface ; LED de couleur verte
verte : tension OK
verte, clignotante : adresse 0
LED INétat de commutation (entrée) ; 2 LEDs jaune
LED OUTétat de commutation (sortie); LED jaune
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface (PELV)
Courant assigné d'emploiIe≤ 40 mA (sans entrées/sorties)/max. 160 mA
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionsUe: Catégorie de protection contre les surtensions III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
Tension d'isolement nominale32 V
Tension de tenue aux chocs0,8 kV
nombre/type2 entrées de sécurité pour les contacts mécaniques, circuit croisé contrôlé :
2 contacts à une voie : Jusqu'à la catégorie 2/PLc conformément à la norme ISO 13849-1 ou SIL 1 conformément à la norme CEI 62061
1 contact à deux voies : Jusqu'à la catégorie 4/PLe conformément à la norme ISO 13849-1 ou SIL 3 conformément à la norme CEI 62061
Alimentationde AS-Interface
Tension20 ... 30 V C.C. gepulst
Courantcourant d'entrée limité ≤ 15 mA,
protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
nombre/type1 sortie électronique conventionnelle, PNP , résistant aux surcharges et aux courts-circuits
Alimentationde AS-Interface
Tension(UASI - 7,0 V) ≤ UOUT ≤ UASI
Courant≤ 100 mA
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUIEC 62026-2:2013
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2007
EN 61326-1:2013
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
sécurité électriqueIEC 61140:2009
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéIEC 62026-2:2013
EN 61326-3-1:2017
EN 61000-6-2:2005
sécurité fonctionnelleEN ISO 13849-1:2023
EN IEC 62061:2021
profilS-7.B
Code IO7
Code IDB
Code ID1F
Code ID20
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface)EntréeSortie
D0 code de sécurité dyn. 1 OUT 1
D1 code de sécurité dyn. 1 -
D2 code de sécurité dyn. 2 -
D3 code de sécurité dyn. 2 -
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface)Fonction
P0non utilisé
P1non utilisé
P2non utilisé
P3non utilisé
Agrément ULLa classe de protection IP20 n'est pas incluse dans la certification UL. La classe de protection est testée par Pepperl+Fuchs.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 5000 m au-delà de NMM
Tenue aux chocs et aux vibrations30 g, 11 ms dans 6 directions, 3 chocs 10 g, 16 ms dans 6 directions, 1 000 chocs
Résistance aux vibrations0,35 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 2000 Hz, 10 cycles
Degré de pollution2
Degré de protectionIP20 selon EN 60529
Raccordement200 mm, câble PVC 0,5 mm2
Matérial
contactsextrémités ouvertes du conducteur avec embouts
BoîtierColle thermofusible polyamide
Masse28 g
Dimensions
Hauteur10,1 mm
Largeur36 mm
Longueur39,5 mm
Longueur du câbleEntrée , Sortie : max. 30 m
RemarqueCet équipement ne nécessite aucune maintenance. Si l'appareil est utilisé d'une manière non indiquée par le fabricant, la protection fournie par l'appareil peut être altérée.
Notes générales