Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CFP.GI.SP LED Push Button Module (Ex i)

LED push button module, cover-mounted, type of protection Ex i

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 10 ... 28 V AC/DC
  • Component for appropriately certified Ex e enclosures
  • Mounting on enclosure cover
  • Ex de and Ex ia certified
  • Polyamide

Afficher plus

Approval symbol
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à CFP.GI.SP

Operating voltage28 V max. AC/DC
Power consumption1 W max.
Terminal capacity2.5 mm2
Terminal torque0.8 Nm
FunctionLED module
Rated operating voltage10 ... 28 V AC/DC , Ex ia
Degree of protectionIP20
Material
HousingPolyamide (PA)
Mass71 g
Dimensions
External dimension (A)54 mm
External dimension (B)37 mm
External dimension (C)63 mm
Total length (L)88 mm
Mountingcover-mounted via actuator head
Service temperature-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
EU-type examination certificateCML 16 ATEX 3339U
MarkingEx-Hexagon II 2 G
Ex de IIC Gb
[exsign] II 1 G
Ex ia IIC Ga
Equipment
VoltageUi28 V
CurrentIi93 mA
PowerPi0.651 W
Internal capacitanceCi0 µF
Internal inductanceLi0 mH
IECEx approvalIECEx CML 16.0114U
Degree of protectionEN 60529
Supplementary informationEC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Enclosure typeSR.CS*
Notes générales