Sélectionnez votre pays
IQC33-ST22 RFID Tag
Data carrier
Principaux avantages en un coup d'œil
- Operating frequency 13.56 MHz
- Conforms to ISO 15693
- 64 bit Fixcode
- 2000 bytes memory available
- Unlimited writeable
- Degree of protection IP68
- Screw-shaped read/write tag
- Easy mounting via M8 thread
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE