Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UC2000-L2-E6-V15-Y70103910 Détecteur ultrasonique

Système à une tête

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
  • LED Etat de commutation, visible sur 360°
  • Fixation rapide
  • sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique
  • Paramétrable
  • Plage de température élargie

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à UC2000-L2-E6-V15-Y70103910

Domaine de détection60 ... 2000 mm
Domaine de réglage80 ... 2000 mm
Zone aveugle0 ... 60 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 175 kHz
Retard à l'appelminimum : 60 ms
réglage d'origine : 120 ms
Retard à la disponibilitétv≤ 1600 ms
LED verteindication de fonctionnement
LED jaune 1état de commutation de la sortie 1
LED jaune 2état de commutation de la sortie 2
LED rougedéfaut
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0≤ 50 mA
Type d'interfaceInterface série (adaptateur de programmation nécessaire)
9600 BPS, pas de parité, 8 bits donnée, 1 bit stop
Type d'entrée/sortie1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel
Niveau signal 00 ... 1 V
Signal 14 V ... UB
Impédance d'entrée> 12 kΩ
Courant de sortie< 12 mA
Durée de l'impulsion0,5 ... 300 ms (niveau signal 1)
Pause d'impulsion≥ 33 ms (niveau signal 0)
Fréquence de synchronisation
Fonctionnement en mode commun≤ 30 Hz
Fonctionnement multiplexage≤ 33 Hz / n , n = nombre de détecteurs , n ≤ 10
(réglage d'origine : n = 5 )
Type de sortie2 sorties, à fermeture/à ouverture PNP, paramétrables
Courant assigné d'emploiIe200 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tensionUd≤ 2 V
Reproductibilité≤ 0,1 % de la valeur fin d'échelle
Fréquence de commutationf≤ 5 Hz
Course différentielleHparamétrable , préréglé à 1 mm
Influence de la température< 1,5 % de la valeur fin d'échelle
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPA-GF35
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Masse115 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur40 mm
Longueur40 mm
Sortie 1Point de commutation proche : 80 mm
Point de commutation éloigné : 2000 mm
Fonction de sortie : Fonction de fenêtre
Comportement de sortie : à fermeture
Sortie 2Point de commutation proche : 150 mm
Point de commutation éloigné : 1000 mm
Fonction de sortie : Fonction de fenêtre
Comportement de sortie : à fermeture
Angle de faisceaularge
Procédure d'évaluationmoyenne (MxN)
M = 5
N = 2
Informations complémentairesPosition des interrupteurs sur la console de programmation externe:
"output load": pull-down
"output logic": inv
Notes générales