Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VS18/VSE18-M-LAS/40a/76a/118 Cellule en mode barrage

Cellule en mode barrage, boîtier fileté M18, boîtier en laiton revêtu de nickel, plage de détection de 60 m, lumière laser, dispositif de réglage de la sensibilité, lumière/obscurité activée, version CC, sortie push-pull, fiche M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Douille filetée M18 en laiton, nickelé
  • Détection de microéléments dans le champ proche
  • Lumière visible rouge, lumière LASER pulsée
  • Optique réglable
  • Panneau de commande clairement structuré avec des LED particulièrement brillantes
  • LED pour l'état de service, clignote en cas de court-circuit

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à VS18/VSE18-M-LAS/40a/76a/118

EmetteurVS18-M-LAS/76a/118
RécepteurVSE18-M-LAS/40a/118/128
Domaine de détection d'emploi0 ... 60 m
Domaine de détection limite85 m
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre655 nm
divergence du faisceau11,7 mrad
Durée de l'impulsion2 µs
Fréquence de répétition50 kHz
Énergie d'impulsion max.2,55 nJ
Diamètre de la tache lumineuse100 mm x 100 mm pour une distance de 85 m
Angle d'ouverturefoyer réglable
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante30000 Lux
Course différentielleH< 15 %
MTTFd520 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : clignote en cas de court-circuit
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le faisceau est libre , clignote si la réserve de fonction est insuffisante , arrêt en cas d'interruption du faisceau (dans le récepteur)
Eléments de contrôleréglage de la sensibilité, commutation "clair/foncé" (récepteur)
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , classe 2
Consommation à videI0Emetteur : 20 mA , récepteur : 15 mA
Entrée testinhibition de l'émetteur pour +UB
Mode de commutationcommutation "clair/foncé" interchangeable
Sortie signalsortie push-pull protégé(e)((s)) contre les courts-circuits protégé contre les surtensions
Tension de commutation30 V CC
Courant de commutationmax. 200 mA
Chute de tensionUd≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutationf5000 Hz
Temps d'action100 µs
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserIEC 60825-1:2014
Classe de protectionII , tension nominale ≤ 50 V AC avec degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Agrément ULcULus Listed, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Certification FDALa norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019.
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Résistance aux chocsb < 30 g, T < 11 ms
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
Boîtierlaiton nickelé
Sortie optiquePlastique
Masse60 g (par appareil)
Dimensions
Longueur65 mm
Diamètre18 mm
Notes générales