Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CBL-PUR-BU-04x034-100M Câble en vrac

Câble, PUR/PVC, 4 brins, bleu

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Convient pour la technologie NAMUR
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.201,68 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à CBL-PUR-BU-04x034-100M

Tension d'emploiUBmax. 300 V C.A./C.C.
Résistance par unité de longueurR'max. 0,057 Ω/m
Capacité par unité de longueurC'109 nF/km
Inductance par unité de longueurL'0,49 mH/km
Température ambiante
Câble, installation fixe-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Câble, flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6
Diamètre d'enveloppe4,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 15 x diamètre de câble, installation mobile
> 10 x diamètre du câble, installation fixe
Couleur de la gainebleu (similaire à RAL 5015)
Nombre de composants4
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: blanche
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Construction du noyau42 x 0,1 mm ∅
LongueurL100 m
Code de câbleLi FY 11Y 4 x 0,34
Masse3085 g
Câble
enveloppePUR à base de polyether
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPVC
inflammabilitéHB
Notes générales