Sélectionnez votre pays
PCV100-F200-B17-V1D-6011-8203 Tête de lecture optique
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie
Principaux avantages en un coup d'œil
- Distance transversale maximale de 100 km
- Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix
- Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien
- Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes.
- Interface PROFINET
- Commutateur intégré
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES