Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CC S01-R Car Charger

Car charger with USB-A socket for universal use

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à CC S01-R

Colorblack
Connection2-pole 12 V plug connector on USB socket (type A)
Input: U 12 – 24V / 1A DC
Output: U 5.0V / 2A DC
Massapprox. 20 g
NoteFor the Smart-Ex 03, the PC TPRO (USB-C to USB-A cable, #70121989) is required.
SeriesSmart-Ex® 203 , Smart-Ex® 02 Ex-Handy 10 , Tab-Ex® 03 DZ1 , Tab-Ex® 03 DZ2 , Smart-Ex® 03
Notes générales