Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

REF-H50 SET Réflecteur

Réflecteur, rectangulaire 51 mm x 61 mm, trous de fixation, éclisse de fixation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple par trou de fixation
  • Pré-assemblé avec support métallique et cylindre de serrage
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à REF-H50 SET

Forme constructiverectangulaire
Accessoires fournisÉquerre en acier inoxydable avec 2 x M4 x 10 vis à tête cylindrique en croix , Acier inoxydable (ISO 7045) et 2 rondelles plates , A2 acier inoxydable , diamètre extérieur : 9 mm, diamètre intérieur : 4,3 mm, épaisseur : 0,8 mm (ISO 7089) et 2 x rondelles de blocage dentelées externes , A2 acier inoxydable , diamètre extérieur : 8 mm, diamètre intérieur : 4,3 mm, épaisseur : 0,5 mm (DIN 6797, forme A)
Cylindre de serrage, zinc moulé
(monté en usine)
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MatérialPMMA/ABS
Dimensions
Hauteur36 mm
Largeur83,4 mm
Longueur61 mm
Fixationtrous de fixation
Notes générales