Sélectionnez votre pays
ML100-8-H-100-RT/103/115a Cellules détection directe BGS
Cellule mode détection directe basée sur le principe de triangulation avec suppression de l'arrière-plan (BGS), plage de détection réglable de 100 mm, lumière rouge, commutation claire, sortie PNP, câble fixe de 0,3 m avec prise M8
Principaux avantages en un coup d'œil
- Boîtier miniature
- petit spot lumineux intense
- Peut être adapté à l'application en question grâce à un champ de détection réglable
- Détection précise des objets, sans tenir compte ou presque de la couleur
- Fixation à filetage tout métal
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES