Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

KFD2-RSH-1.2D.FL2-Y1 Module relais

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Alimentation 24 VCC
  • Entrée logique de 20,5 Vcc ... 26,4 Vcc
  • Tension de connexion recommandée de 8 Vcc... 60 Vcc
  • Sortie relais pour fonctionnement non alimenté en mode sécurité
  • Transparence du défaut de ligne (LFT)
  • Fonction de diagnostic
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508
  • Jusqu'à PL e conformément à la norme EN/ISO 13849

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Functional Safety: Performance Level - PL e
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à KFD2-RSH-1.2D.FL2-Y1

Type de signalSortie digitale
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Capacité systématique (SC)SC 3
Niveaux de performance (PL)PL e
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignéeUr19 ... 26,4 V CC
Courant d'entréemax. 35 mA pour 24 V DC , max. 44 mA à 19 Vcc , avec détection de défaut interne activée
Puissance absorbée< 1,7 W , inclut la consommation électrique de l'entrée numérique , voir les courbes de déclassement
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 7+, 8-
Rapport cycliquemin. 150 ms / min. 150 ms avec détection de défaut interne désactivée
min. 1 s / min. 1 s avec détection de défaut interne activée
Longueur d'impulsion de testmax. 2 ms de la carte DO
Niveau du signalsignal 0 : -5 ... 5 V CC
signal 1 : 20,5 ... 26,4 V CC
Courant assignéIrSignal 0 : typ. 1,6 mA à 1,5 V ; typ. 8 mA à 3 V (carte DO courant de fuite maximum)
Signal 1 : ≥ 36 mA (carte DO courant de charge minimum)
courant de démarrage< 200 mA au bout de 100 µs
Côté connexioncôté terrain
Raccordementtension externe : bornes 4+, 5+, 2-
Charge : bornes 6, 3
Tension de connexion8 ... 60 V CC
Dissipation thermique< 3,3 W à 5 A , voir les courbes de déclassement
Chargement du contact30 V CC / 5 A (charge résistive) , voir les courbes de déclassement
courant minimal de commutation10 mA
Durée de vie mécanique5 x 106 cycles de manoeuvre
Surveillance de défaut de ligneManque de tension < 5 V CC
sous-courant : 10 mA CC ; surintensité : 2,2 A CC (relais sous tension)
rupture : 8,2 kΩ ; court-circuit : 11 Ω (charge, relais hors tension)
Calibre du fusible2,5 A (matériel fourni)
maximum 5 AT, utilisation maximum recommandée du fusible : 80 %
Raccordementbornes 10, 11
Chargement du contactCharge résistive de 30 VCC/0,5 A
temps de réaction< 2 s
Durée de vie mécanique105 cycles de commutation
Fréquence de commutation< 3 Hz avec détection de défaut interne désactivée
< 0,5 Hz avec détection de défaut interne activée
Entrée/alimentationisolation de base conformément à la norme CEI/EN 61010-1, tension assignée d'isolement de 60 Veff
Entrée/Sortie d'indication de défautisolation de base conformément à la norme CEI/EN 61010-1, tension assignée d'isolement de 30 Veff
Sortie/autres circuitsisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Directive sur les équipements
Directive 2006/42/CEEN 62061:2005/AC:2010 , EN ISO 13849-1/AC:2015
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017 , CEI/EN 61326-3-2:2018 , EN 61326-3-1:2017
Degré de protectionIEC 60529:2013
Protection contre la déchargeEN 61010-1:2010
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Observer la gamme de température limitée par déclassement, voir la section déclassement.
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 142 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
CertificatPF 17 CERT 4305 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nC ec IIC T4 Gc [appareil en zone 2]
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-15:2010
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales