Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V15S-TR-CAN/DN-120R Résistance de terminaison

Résistance de borne M12 mâle droite à code A 5 broches, pour DeviceNet, CANopen

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Convient pour DeviceNet et CANopen
  • La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises
  • Broches 4 et 5 pontées
En stock31,20 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V15S-TR-CAN/DN-120R

Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé A
Personnalisationbroches 4 et 5 pontées , Résistance 120 Ohm
Tension d'emploiUBmax. 24 V CC
Courant d'emploiIBmax. 4 A par contact
Degré de protectionEN 60529
norme de bus de terrainCANopen , DeviceNet
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Température ambiante-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserragedisponible
Installation avec outilmoletage droit et écrou hexagonal SW = 14 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP68 / IP69
Masse8 g
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-2
Notes générales