Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NCN3-F31K-N4-B13 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
  • Ajustage reproductible
  • Bornes Cage-Clamp
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508
  • LED d'état de commutation du détecteur et de l'électrovanne
  • LED pour vannes pouvant être désactivées
  • Certifications ATEX et IECEX

Afficher plus

Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :

Afficher les ampli-séparateurs
En stock156,42 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NCN3-F31K-N4-B13

Fonction de commutation2 x normalement fermés (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominalesn3 mm
Montagenoyable
Portée de travailsa0 ... 2,4 mm
Portée réellesr2,7 ... 3,3 mm typ.
Elément de commandeAcier inox 1.4305 / AISI 303
8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm
Facteur de réduction rAl 0,5
Facteur de réduction rCu 0,4
Facteur de réduction r1.4301 1
Facteur de réduction rSt37 1,3
Facteur de réduction rMs 0,6
Type de sortie2 fils
Tension assignée d'emploiUo8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutationf0 ... 3 kHz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsoui
Adapté à la technique 2:1oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 1,1 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Visualisation de l'état de l'électrovanneLED jaune
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
MTTFd1470 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Tensionmax. 32 V CC
Courantmax. 240 mA
Protection contre les courts-circuitsnon
Protection contre l'inversion de polaritéoui, lorsque la LED de sortie inversée ne fonctionne plus et qu'il y a davantage de puissance dirigée vers l'électrovanne
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2007
NormesEN CEI 60947-5-2
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GaIECEx TUN 17.0021X
Niveau de protection d'équipement GbIECEx TUN 17.0021X
Niveau de protection d'équipement MbIECEx TUN 17.0021X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GaTÜV 99 ATEX 1479 X
Niveau de protection d'équipement GbTÜV 99 ATEX 1479 X
Niveau de protection d'équipement Gc (ic)PF 13 CERT 2895 X
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 8,2 V C.C.
Ordinary LocationE87056
Zone à risque d'explosionE501628
Control Drawing116-0456
agrément CCC
Zone à risque d'explosion2020322315002262
Homologation NEPSI
Certificat NEPSIGYJ19.1410X
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Raccordement (côté système)bornes à ressort
Longueur de dénudage : 7 mm
Passe-câbles à vis M20 x 1,5
longueur de filetage utilisable 11,5 mm
profondeur de vis max. 11,5 mm
Section des fils (côté système)rigide: 0,14 ... 2,5 mm2
flexible: 0,14 ... 1,5 mm2
flexible avec manchon de bout: 0,25 ... 1,5 mm2
Raccordement (côté vanne)comme raccordement (côté système)
Section des fils (côté vanne)comme section des fils (côté système)
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Couple de serrage des vis de fixation≤ 5 Nm
Couple de serrage des vis de boîtier1 Nm
Presse-étoupe de vis de fixationM20 x 1,5 ; max. 7 Nm
Dimensions
Hauteur35,5 mm
Largeur65 mm
Longueur77,5 mm
Remarquedésactivation LED
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.