Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NSN8-18GM50-2E2-S2D2 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Sans zone aveugle
  • 8 mm, non noyable
  • Utilisation de surfaces d'actionnement métalliques classiques
  • Applications jusqu'à la Cat. 2, PLd/SIL 2 possibles (peut être utilisé de manière redondante jusqu'à la Cat. 3, PLe/SIL 3)
  • LED signalant l'état de commutation et l'indication d'erreur
  • Sorties de sécurité OSSD
  • Certifié TÜV

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à NSN8-18GM50-2E2-S2D2

Fonction de commutationDeux, normalement ouverts
Type de sortiePNP
Portée nominalesn8 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 6,48 mm
Elément de commandeCible de référence conforme à la norme EN CEI 60947-5-2 (FE360 - ST37K)
24 mm x 24 mm x 1 mm
Facteur de réduction rAl 0,5
Facteur de réduction rCu 0,5
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Facteur de réduction rMs 0,55
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB18 ... 30 V
Tension assignée d'emploiUe24 V
Fréquence de commutationf0 ... 30 Hz
Course différentielleHtyp. 5%
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Résistance aux surchargesoui
Chute de tensionUd≤ 3 V
à un max. de 50 mA pour IL (somme de toutes les sorties)
Tension d'isolement nominaleUBIS30 V
Courant d'emploiIL1 ... 30 mA par sortie
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA
Consommation à videI0≤ 15 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 300 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Affichage des dérangementsLED rouge
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Niveaux de performance (PL)PL d
catégorie2
MTTFd> 7500 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)min. 60 %
Portée de déclenchement assurée d'un PDDBSar12 mm
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2/2007
EN CEI 60947-5-3/2013
EN ISO 13849-1:2015
EN IEC 61508:2010
EN 62061:2005/AC:2010
compatible avec EN ISO 61131-2:2007 Type 1, 2, 3
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 24 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 2 x 30 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP68 / IP69
Câble
Embouts de câbleoui
rayon de courbure> 15 x diamètre de câble
MatérialPVC
Couleurnoir
Nombre de composants4
Section des fils0,34 mm2
LongueurL2 m
Masse92 g
Dimensions
Longueur60 mm
Diamètre18 mm
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.