Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

SCANNER-HOLDER-U1-XX00-N0 Scanner holder for 1-D/2-D code handheld readers for VisuNet GXP 21.5"

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
  • Compatible with AG-XX00 housing (adapter included)
  • Compatible with 1-D/2-D code handheld readers such as the IDM and Ident-Ex® portfolios
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à SCANNER-HOLDER-U1-XX00-N0

Stainless steel holder for for IDM-Z1- handheld readers, compatible with AG-XX00 housing
Material1.4301 stainless steel
Mass300 g
MountingIncluded in delivery: 2 x M5 screws and mounting adapter
Tightening torque: 6 Nm
For more information, refer to the VisuNet GXP *-22F* system manual
Notes générales