Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

HOLDER-BRACKET-AG1-IDMx61-B-N0 Mounting Bracket

Stainless steel mounting bracket for mounting IDM-Zx-x6x-B-Jx-BT-N0 base station to AG1 housing

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
  • Compatible with AG1 housing (adapter included)
  • Compatible with 1-D/2-D code handheld reader base stations and chargers
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à HOLDER-BRACKET-AG1-IDMx61-B-N0

Material1.4301 stainless steel
Mass200 g
MountingIncluded in delivery: 2 x M5 screws and mounting adapter
Tightening torque: 6 Nm
Use the enclosed 3 x M4 screws to tighten the base station to the holder bracket. Refer to the dimension drawing concerning the different lengths of screws.
For more information, refer to the VisuNet GXP *-19S* system manual
Notes générales