Sélectionnez votre pays
ICDM-RX/EN1-ST/RJ45-DIN Passerelle sérieDeviceMaster®
Passerelle série, Ethernet/IP vers Modbus, 1 port, pour montage sur rail DIN, avec bornier à vis
Principaux avantages en un coup d'œil
- Montage sur rail DIN et connexions sur borne à vis
- Communications Ethernet/IP vers Modbus TCP, Modbus TCP vers Ethernet/IP et Modbus vers Modbus
- Passerelle Modbus avancée et capacités de routage
- Sous-système de mappage de données et concentrateur Modbus intégré
- Configuration en ligne
- Interfaces RS-232/422/485 sélectionnables par logiciel
- Certifié NEMA TS2
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE