Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICDM-RX/PN-2ST/RJ45-DIN Passerelle sérieDeviceMaster®

Passerelle série, PROFINET IO, 2 ports, pour montage sur rail DIN, avec borne à vis

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage sur rail DIN et connecteurs pour borne à vis
  • PROFINET IO : connectez des appareils série et Ethernet TCP/IP à des contrôleurs PROFINET IO et des applications TCP/IP
  • Configuration en ligne
  • Interfaces RS-232/422/485 sélectionnables par logiciel
  • Certifié NEMA TS2

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
PROFINET interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à ICDM-RX/PN-2ST/RJ45-DIN

numéro de fichier ULE185802
MTBF58,6 a
Affichage LEDvoir manuel
Tension assignée d'emploiUe5 ... 30 V CC
Puissance absorbée1,5 W
Tension assignée d'emploiUN24 V CC
Consommation en courant60 mA
Type d'interfaceInterfaces sélectionnables par logiciel : RS-232 , RS-422 , RS-485 (2 et 4 fils)
Physique2 x bornes à vis
ProtocoleSérie pure
Vitesses de transmission prises en charge300 bps à 230 Kbps
Type d'interfaceEthernet industriel
Physique1 x RJ45
ProtocolePROFINET IO
Protocoles supplémentairesARP, BOOTP, DHCP/RARP, HTTP, HTTPS, SSH, SSL/TLS, ICMP, RFC 1006 (ISO over TCP), SNMP (MIB-II), services de socket TCP/IP et UDP, Telnet, TFTP, et prise en charge de la transmission de données IP multicast
Vitesse de transfert10/100 Mbps
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005 , EN 610006-4:2007 , EN 610006-4/A1:2011
RoHSEN CEI 63000:2018
Degré de protectionNEMA TS2
sécurité électriqueCSA C22.2 n° 60950 / UL60950
Emission d'interférenceEN 61000-6-4, EN 55032, FCC Partie 15 Sous-partie B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32.
ImmunitéEN 61000-6-2, EN 55024
Température ambiante-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 %
Hauteur d'utilisation0 ... 3048 m
Degré de protectionIP20
RaccordementAlimentation : Bornes à vis
Bus de terrain : 1 x RJ45
Entrées/sorties : 2 x bornes à vis
Matérial
BoîtierPolyamide, UL94V-0
Masse130,4 g
Dimensions
Hauteur99 mm
Largeur22,6 mm
Longueur111 mm
Forme constructiveModule pour armoire
FixationRail DIN
Notes générales