Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICDM-RX/MOD-2ST/RJ45-DIN Passerelle sérieDeviceMaster®

Passerelle série, Modbus, 2 ports, pour montage sur rail DIN, avec borne à vis

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage sur rail DIN et connecteurs pour borne à vis
  • Modbus seul, plusieurs types de serveurs et de clients Modbus, appareils distants, locaux et privés
  • Configuration en ligne
  • Interfaces RS-232/422/485 sélectionnables par logiciel
  • Certifié NEMA TS2

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à ICDM-RX/MOD-2ST/RJ45-DIN

numéro de fichier ULE185802
MTBF58,6 a
Affichage LEDvoir manuel
Tension assignée d'emploiUe5 ... 30 V CC
Puissance absorbée1,5 W
Tension assignée d'emploiUN24 V CC
Consommation en courant60 mA
Type d'interfaceInterfaces sélectionnables par logiciel : RS-232 , RS-422 , RS-485 (2 et 4 fils)
Physique2 x bornes à vis
ProtocoleModbus/ASCII
Modbus/RTU
Vrac/ASCII
Vitesses de transmission prises en charge300 bps à 230 Kbps
Type d'interfaceEthernet industriel
Physique1 x RJ45
ProtocoleMODBUS TCP/IP
MQTT + SparkPlug B
Protocoles supplémentairesARP, BOOTP, DHCP/RARP, HTTP, HTTPS, SSH, SSL/TLS, ICMP, RFC 1006 (ISO over TCP), SNMP (MIB-II), services de socket TCP/IP et UDP, Telnet, TFTP, et prise en charge de la transmission de données IP multicast
Vitesse de transfert10/100 Mbps
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005 , EN 610006-4:2007 , EN 610006-4/A1:2011
RoHSEN CEI 63000:2018
Degré de protectionNEMA TS2
sécurité électriqueCSA C22.2 n° 60950 / UL60950
Emission d'interférenceEN 61000-6-4, EN 55032, FCC Partie 15 Sous-partie B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32.
ImmunitéEN 61000-6-2, EN 55024
Température ambiante-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 %
Hauteur d'utilisation0 ... 3048 m
Degré de protectionIP20
RaccordementAlimentation : Bornes à vis
Bus de terrain : 1 x RJ45
Entrées/sorties : 2 x bornes à vis
Matérial
BoîtierPolyamide, UL94V-0
Masse130,4 g
Dimensions
Hauteur99 mm
Largeur22,6 mm
Longueur111 mm
Forme constructiveModule pour armoire
FixationRail DIN
Notes générales