Sélectionnez votre pays
ICDM-RX/MOD-DB9/RJ45-PM Passerelle sérieDeviceMaster®
Passerelle série, Modbus, 1 port, pour montage en panneau, avec connecteur DB9
Principaux avantages en un coup d'œil
- Montage en panneau et connecteur série DB9
- Modbus seul, plusieurs types de serveurs et de clients Modbus, appareils distants, locaux et privés
- Interfaces RS-232/422/485 sélectionnables par logiciel
- Configuration en ligne









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
Données techniques relatives à ICDM-RX/MOD-DB9/RJ45-PM
| numéro de fichier UL | E185802 | |
| MTBF | 48,4 a |
| Affichage LED | voir manuel |
| Tension assignée d'emploi | Ue | 5 ... 30 V CC |
| Puissance absorbée | 2,1 W | |
| Tension assignée d'emploi | UN | 24 V CC |
| Consommation en courant | 50 mA |
| Type d'interface | Interfaces sélectionnables par logiciel : RS-232 , RS-422 , RS-485 (2 et 4 fils) | |
| Physique | 1 x DB9 | |
| Protocole | Modbus/ASCII Modbus/RTU Vrac/ASCII | |
| Vitesses de transmission prises en charge | 300 bps à 230 Kbps |
| Type d'interface | Ethernet industriel | |
| Physique | 1 x RJ45 | |
| Protocole | MODBUS TCP/IP MQTT + SparkPlug B | |
| Protocoles supplémentaires | ARP, BOOTP, DHCP/RARP, HTTP, HTTPS, SSH, SSL/TLS, ICMP, RFC 1006 (ISO over TCP), SNMP (MIB-II), services de socket TCP/IP et UDP, Telnet, TFTP, et prise en charge de la transmission de données IP multicast | |
| Vitesse de transfert | 10/100 Mbps |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| RoHS | EN CEI 63000:2018 | ||||
| sécurité électrique | CSA C22.2 N° 60950 / CSA C22.2 N° 60950/UL60950 | |
| Emission d'interférence | EN 61000-6-4, EN 55032, FCC Partie 15 Sous-partie B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32 | |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Température ambiante | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Humidité rel. de l'air | max. 95 % | |
| Hauteur d'utilisation | 0 ... 3048 m |
| Degré de protection | IP20 | ||||||||||
| Raccordement | Alimentation : borne à vis enfichable Bus de terrain : 1 x RJ45 Entrées/sorties : 1 x DB9 | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 220 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Forme constructive | Module pour armoire | ||||||||||
| Fixation | montage en panneau | ||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.