Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

FB9274-063 Backplane Connecting Cable

Backplane connecting cable

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Connection of base and extension backplanes
  • For FB system
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à FB9274-063

Number of pins6
Connection 1cable end
Connection 2cable end
Ambient temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Cable
Colorgrey
LengthL65 cm
Mass60 g
Notes générales