Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NXB15-30GM50-E2-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 15 mm, noyable
  • Utilisation flexible avec possibilités de montage polyvalentes
En stock31,44 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NXB15-30GM50-E2-V1

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn15 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 12,15 mm
Elément de commandeAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
45 mm x 45 mm x 1 mm
Facteur de réduction rAl 0,45
Facteur de réduction rCu 0,43
Facteur de réduction r1.4301 0,73
Facteur de réduction rMs 0,53
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 100 Hz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 1 V
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Courant résiduelIrmax. 20 µA
Consommation à videI0≤ 10 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 10 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, visible 360°
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierlaiton , bronze blanc à revêtement
Face sensiblePBT , verte
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles3
Masse156 g
Dimensions
Longueur67 mm
Diamètre30 mm
Fixationavec écrous, M30
Couple de serrage≤ 30 Nm
Volume de livraisonfourni avec 2 écrous
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.