Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OMH-ML100-09 Aide au montage

support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)

Principaux avantages en un coup d'œil

  • support de montage pour une barre ronde ou une tôle
  • Montage simple et rapide
En stock19,65 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OMH-ML100-09

MatérialAluminium
acier inox
Masseenv. 50 g
Dimensions
Hauteur32,5 mm
Largeur32 mm
Longueur57,5 mm
Fixationéléments de fixation inclus
RemarqueRéglage infini sur tous les axes
SérieML100 ; R100
Notes générales