Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB4-12GM50-E2-M1-150MM-3DT04 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 4 mm, noyable
  • Portée augmentée
  • Gamme de température étendue
    -40 ... +85 °C
  • Avec densité augmentée, protection IP68/IP69K
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB4-12GM50-E2-M1-150MM-3DT04

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn4 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 3,24 mm
Elément de commandeAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,75
Facteur de réduction rMs 0,45
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB7 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 2200 Hz
Course différentielleHtyp. 5%
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ. 4 µA pour 25 °C
Consommation à videI0≤ 10 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 100 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1484 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP68 / IP69K
Connecteur
Dispositif de raccordementConnecteur Deutsch DT04-3P-CE02
Clavette Deutsch : W3P
Contact Deutsch : 1060-16-0622
Câble
Diamètre du câble6 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 6 x diamètre de câble
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants3
Section des fils0,75 mm2
LongueurL120 mm ± 10 mm
Masse37 g
Dimensions
Longueur50 mm
Diamètre12 mm
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.