Sélectionnez votre pays
V3S-GR-YEE-V3/V3-GR Répartiteur en Y
Répartiteur en Y, prise M8 avec verrou à ressort, 3 broches vers 2 fiches M8 avec verrou à ressort, 3 broches, certifié UL
Principaux avantages en un coup d'œil
- Facilité de regroupement de 2 signaux sur un slot M8
- Verrouillage à encliqueter
- Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
- Degré de Protection IP65
- Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES