Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PXV100AS-F200-SSI-V19-6011 Tête de lecture optique

Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interface SSI
  • Positionnement sans contact sur 2 bandes de code Data Matrix bicolores
  • Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien
  • Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes.
  • Idéal pour une application combinée avec SafePXV

Afficher plus

En stock1 920,24 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à PXV100AS-F200-SSI-V19-6011

Vitesse de passagev≤ 8 m/s
longueur de mesuragemax. 10000 m
Type de lumièreLED flash intégrée (rouge)
vitesse de balayage100 s-1
Distance de lecture100 mm
Gamme de profondeur de champ+ 30 mm / - 30 mm
Champ de lecture60 mm x 35 mm
Limite de la lumière ambiante100000 Lux
Précision± 0,2 mm
Analyseur d'image
TypeCMOS , Global Shutter
Processeur
Fréquence de cadence600 MHz
Vitesse de calcul4800 MIPS
Résolution numérique32 Bit
MTTFd93 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Affichage LED7 LED (communication, aide à l'alignement, messages d'état)
Tension d'emploiUB15 ... 30 V CC , PELV
Consommation à videI0max. 200 mA
Puissance absorbéeP03 W
Type d'interfaceInterface SSI
Code de sortiecode Gray, code binaire , paramétrable
Constante de temps du monostableTm = 10 µs
Cadence100 ... 1000 kHz
Durée du cycle de demande≥ 3 ms
Temps de pausetp≥ 20 µs
Interrogation double possible, si tp ≤ 10 µs
Type d'interfaceUSB (port COM série)
Protocole8E1
Vitesse de transfert38,4 ... 460,8 kBit/s
Type d'entrée1 à 2 entrée(s) de fonction , paramétrable
Impédance d'entrée≥ 27 kΩ
Type de sortie1 à 2 sortie(s) de commutation , PNP , paramétrable , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Tension de commutationTension d'emploi
Courant de commutation150 mA par sortie
Sécurité photobiologiquegroupe d'exception selon EN 62471:2008
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
ImmunitéEN 61000-6-2:2005    
Résistance aux chocsEN 60068-2-27:2009
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6:2008
Conformité CECE
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température de service0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sans condensation ; éviter la formation de glace sur la vitre avant !)
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Type de raccordementConnecteur (M12 x 1), 8 broches
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPC/ABS
Masseenv. 170 g
Dimensions
Hauteur70 mm
Largeur70 mm
Profondeur50 mm
Résolution X (protocole)1 mm
Résolution Y (protocole)1 mm
Orientation de la bande de codage0 °
Valeur X « Aucune position »0
Valeur Y « Aucune position »0
Valeur de vitesse « Aucune position »127
Seuil de survitesse (protocole)12,5 m/s
Valeur X en cas d'erreurNuméro d'erreur
Valeur Y en cas d'erreurNuméro d'erreur
Valeur de vitesse en cas d'erreurNuméro d'erreur
Codage SSInumérique
Largeur de la bande de codagerangée unique
Distance position X0 mm
Entrée/sortie de fonctiondésactivée
Contenu des donnéesPosition X , statut
Notes générales