Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

REF-ORR50G-2 Réflecteur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Surface réfléchissante active 44 mm x 44 mm
  • Montage simple par trou de fixation
  • Avec filtre polarisant intégré
  • Conception spéciale pour détecter les films et plastiques transparents avec des propriétés modifiant la polarisation en parallèle avec des détecteurs des séries R100, R101 et R103 pour détecter le verre transparent
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à REF-ORR50G-2

Forme constructiverectangulaire
Température ambiante0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
MatérialPMMA/ABS
Dimensions
Hauteur8 mm
Largeur51 mm
Longueur61 mm
Fixationtrous de fixation
Notes générales