Télémètres

Les détecteurs optoélectroniques de distance répondent à des applications plus exigeantes par rapport aux détecteurs de ce type qui relèvent uniquement l'absence et la présence d'un objet : ils déterminent non seulement la présence d'un objet, mais aussi sa position ou sa distance en utilisant deux technologies distinctes.
La technologie multi-pixel (MPT) de Pepperl+Fuchs assure des mesures de distance extrêmement fiables et sans interférences pour les applications de proximité. Cette technologie associe les capacités de mesure des détecteurs de distance classiques au principe éprouvé de la triangulation. Selon cette méthode géométrique, un émetteur (LED ou laser) émet un faisceau lumineux en direction de l'objet ciblé, qui le renvoie. Le faisceau lumineux ainsi reflété est alors capté à son tour par un récepteur photosensible intégré au détecteur : la matrice multi-pixel. Selon la position du point lumineux sur le récepteur, la distance entre l'objet et le détecteur est calculée par triangulation géométrique, à l'aide d'algorithmes logiciels intelligents.
La technologie de télémétrie par impulsions (PRT) est une méthode développée par Pepperl+Fuchs pour la mesure de grandes distances avec une haute précision. Cette technologie est basée sur de courtes impulsions laser émises par une puissante source lumineuse. Dans le détecteur, un élément récepteur photosensible détecte les impulsions lumineuses réfléchies par l'objet. La distance par rapport à l'objet est calculée avec précision en mesurant directement le temps de vol de la lumière. La densité d'énergie élevée des impulsions laser permet d'obtenir de longues portées et d'éliminer efficacement les interférences.
- anglais
- chinois
- allemand
- portugais
- espagnol
- japonais
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsProduct Information - R10x and R20x Series Standard Housings - All Sensing Modes | Type de fichier PDF | Taille du fichier 3 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Overview - LiDAR Sensors | Type de fichier PDF | Taille du fichier 3 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Type de fichier PDF | Taille du fichier 47 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - R1000 Distance Sensor | Type de fichier PDF | Taille du fichier 1 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsBrochure - R200 Series Distance Sensor | Type de fichier PDF | Taille du fichier 849 KB | Langue anglais
| Télécharger |
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles | Type de fichier PDF | Taille du fichier 337 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Ensuring Reliability in Ready-Meal Production | Type de fichier PDF | Taille du fichier 208 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Uninterrupted Material Feed in Production Plants | Type de fichier PDF | Taille du fichier 213 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Precise Position Control for Robotic Gripping Systems | Type de fichier PDF | Taille du fichier 285 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Detection of Small Parts in Automotive Bodyshell Manufacturing | Type de fichier PDF | Taille du fichier 295 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Skid Control in Automotive Bodyshell Construction | Type de fichier PDF | Taille du fichier 201 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Quality Control in Production Plants | Type de fichier PDF | Taille du fichier 803 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in Intralogistics | Type de fichier PDF | Taille du fichier 174 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Safe Positioning of Automated Guided Vehicles | Type de fichier PDF | Taille du fichier 299 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Precise Orientation for Automated Guided Vehicles | Type de fichier PDF | Taille du fichier 388 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Load Detection during Transfer | Type de fichier PDF | Taille du fichier 196 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Preventing Collisions from Every Direction | Type de fichier PDF | Taille du fichier 246 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Precise Broken Pallet Detection in High Bay Warehouses | Type de fichier PDF | Taille du fichier 221 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Collision Protection in High Bay Warehouses | Type de fichier PDF | Taille du fichier 234 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Collision Protection for Doorways | Type de fichier PDF | Taille du fichier 703 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Compact Design and Precise Distance Measurement up to 60 m | Type de fichier PDF | Taille du fichier 332 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Precise Positioning of Transport Units in Electroplating Plants | Type de fichier PDF | Taille du fichier 324 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Distance Measurement for Precise Crane Positioning in Two Axes | Type de fichier PDF | Taille du fichier 282 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Distance Measurement with Millimeter Precision for Automated Parking Solutions | Type de fichier PDF | Taille du fichier 335 KB | Langue anglais
| Télécharger |


