Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Une entreprise propre – Les technologies d'automatisation garantissent un approvisionnement en eau sans problème pour les stations d'épuration

Les technologies d'automatisation de Pepperl+Fuchs contribuent à garantir la sécurité dans les stations d'épuration

D'un point de vue esthétique, les stations d'épuration des eaux usées ne sont pas très attrayantes et dégagent souvent des odeurs désagréables. Néanmoins, un traitement de haute qualité des eaux usées dans les villes et les communautés est un élément essentiel de notre approvisionnement en eau.


Les systèmes d'E/S déportées sont utilisés pour la transmission de signaux vers PROFIBUS DP.

Afin de garantir le bon fonctionnement de l'arrivée d'eau dans les stations d'épuration, des produits et des technologies sont utilisés pour surveiller le circuit des eaux usées en plusieurs points. En raison de la présence potentielle de substances inflammables, des atmosphères explosives peuvent se former. Ce risque nécessite l'utilisation de composants adaptés à une utilisation dans des zones à risque d'explosion.

Pepperl+Fuchs propose différentes solutions : des systèmes d'E/S déportées pour la transmission de signaux vers PROFIBUS DP, l'infrastructure bus de terrain FieldConnex® pour un transfert numérique cohérent des données avec PROFIBUS PA, ainsi que les modules du système multifonctionnel K, comprenant de nombreux conditionneurs de signaux et barrières isolées. Tous ces produits répondent aux exigences d'un traitement sûr et fiable de l'eau dans les stations d'épuration.

Les convertisseurs de fréquence font partie du système multifonctionnel K.

Laissez l'eau s'écouler – avec des pompes à débit contrôlé

Dans de nombreuses régions, la pente naturelle aide à transporter les eaux usées des habitations et des industries vers les stations d'épuration. Lorsque cela n'est pas possible, des pompes élèvent l'eau à un niveau plus élevé, puis la transfèrent vers la station. Ce processus peut être interrompu si les règles d'évacuation des eaux et des déchets ne sont pas respectées. Les particules étrangères, telles que les lingettes humides, deviennent rapidement un problème lorsqu'elles bloquent les pompes d'alimentation. Pour éviter ce type de perturbation, les pompes d'alimentation sont surveillées. Un convertisseur de fréquence sert dans ce cas de moniteur de vitesse de rotation. En cas de blocage, la surveillance constante permet une réaction rapide, de sorte qu'une pompe bloquée ne provoque pas de problèmes à l'intérieur de la station d'épuration.

FieldConnex® garantit un transfert numérique constant des données avec PROFIBUS PA.

Protection contre les inondations

Outre les eaux usées, les eaux pluviales peuvent également être acheminées vers la station d'épuration. Dans un premier temps, les eaux pluviales sont collectées dans un bassin de rétention afin d'éviter une surcharge des étapes suivantes. Le bassin ne doit toutefois pas déborder. Des détecteurs ultrasoniques mesurent le niveau de remplissage du bassin et transmettent les valeurs à la salle de contrôle via des alimentations pour transmetteurs ou des barrières de champ.

Les valeurs mesurées servent de base à la commande des pompes qui acheminent l'eau de pluie vers l'installation. Ces pompes sont également équipées de moniteurs de vitesse de rotation, ce qui permet de basculer sur des pompes de réserve. Cela garantit qu'il y a toujours suffisamment d'eau qui arrive dans l'installation et qu'il n'y a pas de perturbations, comme par exemple une rupture de canalisation.

Acheminement de l'eau vers le traitement

Pour éviter que des charges élevées en sel, lessives et acides n'atteignent l'étape de traitement biologique, la conductivité et le pH sont mesurés à l'entrée de l'eau dans l'installation. Des quantités excessives de ces agents perturberaient la décomposition des matières organiques et ne doivent pas entrer dans cette étape de l'installation de traitement. Une alimentationbus de terrain ou une alimentation pour transmetteur avec valeurs limites réglables transmet les valeurs mesurées de l'eau entrant dans la salle de contrôle.


En bref

  • Surveillance de pompes d'alimentation avec convertisseurs de fréquence fonctionnant comme moniteurs de vitesse de rotation
  • Détecteurs ultrasoniques pour la protection contre le débordement dans le bassin de rétention des eaux pluviales
  • Transmission de signaux avec des systèmes d'E/S déportées, des modules du système K ou FieldConnex®
  • Sécurité pour les zones à risque d'explosion

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !