Systèmes anticollision sur les monorails électrifiés (EMS) dans la production automobile

Mesure de distance sûre et précise grâce au R200 doté de la technologie de télémétrie par impulsions
L'application
Dans le cadre de l’assemblage automatisé de véhicules, des systèmes de monorail électrique (EMS) sont utilisés pour transporter des carrosseries, des composants ou des véhicules entiers entre les postes d’assemblage. Ces systèmes se déplacent de manière autonome au sein de réseaux de parcours complexes comportant de nombreux points de transfert et intersections. Afin d’éviter toute collision entre plusieurs véhicules EMS, il est essentiel de disposer d’une mesure de distance fiable, même en cas de déplacements rapides et de conditions environnementales variables telles que la poussière, les fumées de soudage ou les surfaces réfléchissantes.

L'objectif
Il est nécessaire de disposer d’un détecteur de distance compact capable de fournir des données de mesure précises à grande vitesse, tant à courte distance pour le contrôle de la distance qu’à moyenne distance pour la détection prédictive d’obstacles. Ce détecteur de distance doit être facile à intégrer dans les concepts de commande existants et compatible avec l’IoT. Une conception robuste et une grande stabilité de mesure, même sur des surfaces difficiles et dans des conditions de lumière parasite, sont indispensables.

La solution
Le détecteur de distance R200 doté de la technologie PRT (Pulse Ranging Technology) de Pepperl+Fuchs offre la combinaison idéale entre précision, portée et conception compacte. Avec plus de 250 000 impulsions laser par seconde, le capteur mesure avec une précision de répétabilité inférieure ou égale à 3 mm, y compris sur des systèmes de monorail électriques en mouvement et en présence de propriétés de réflexion variables. Sa portée atteint 20 m, voire 150 m avec un réflecteur, ce qui le rend idéal pour la prévention prédictive des collisions. Son installation est facilitée par la conception de son connecteur pivotant, qui permet un positionnement flexible, même dans des espaces restreints.
Caractéristiques techniques
- Technologie de télémétrie par impulsions
- Plus de 250 000 impulsions laser par seconde
- Mesure à courte distance à partir de 30 mm
- Portée allant jusqu'à 20 m, et jusqu'à 150 m avec un réflecteur
- Précision de répétabilité allant jusqu'à 3 mm
- Interface IO-Link
Les avantages
Grâce à son boîtier compact de 15 × 41,7 × 50,6 mm, le R200 est idéal pour une installation sur des transporteurs de véhicules en mouvement, y compris dans les espaces restreints. Sa fréquence de mesure élevée et sa précision de répétabilité de ≤ 3 mm permettent une détection précise d’objets se déplaçant rapidement. La méthode de mesure PRT, particulièrement robuste, fournit des résultats fiables malgré les interférences lumineuses ou les surfaces difficiles. Grâce à l’interface IO-Link dotée du profil Smart Sensor, le capteur s’intègre parfaitement aux systèmes numériques. De plus, le concept de fonctionnement standardisé des séries R10x et R20x simplifie l’intégration de différents capteurs au sein d’un réseau système.
En bref
- Mesure de distance de haute précision jusqu'à 20 m, ou jusqu'à 150 m avec un réflecteur
- Conception particulièrement compacte — pour plus de flexibilité lorsque l'espace est restreint
- Technologie intelligente de mesure par impulsions offrant une précision de répétition pouvant atteindre ≤ 3 mm
- Interface IO-Link normalisée avec profil « Smart Sensor » pour une automatisation tournée vers l'avenir
- Conception optimisée et économique adaptée à un large éventail d'applications
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !