Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Contrôle et surveillance du circuit d'alimentation en eau dans les centrales électriques au charbon

Une chaudière à eau utilisée dans les centrales électriques

La demande

La vapeur générée dans une centrale électrique pour entraîner les turbines est convertie en eau liquide après la dernière étape des turbines. Ce processus se déroule dans un condensateur, et de l'eau de refroidissement est pompée dans le condensateur via un système de tuyauterie. La vapeur se condense en raison de la différence de température et est collectée sous forme d'eau d'alimentation. Une pompe la renvoie ensuite dans les tuyaux de la chaudière.


L'objectif

Le niveau de remplissage du réservoir d'eau d'alimentation et le débit de la pompe d'eau d'alimentation sont surveillés afin d'éviter toute fluctuation ou interruption de la production de vapeur. La température de l'eau d'alimentation préchauffée est également mesurée, car elle peut être utilisée comme valeur d'entrée pour le système de commande du brûleur, par exemple. Il est également important de mesurer la conductivité de l'eau déminéralisée, qui doit être régulièrement complétée en raison des pertes par évaporation dans la tour de refroidissement. Le respect des limites supérieures de la teneur en sel permet non seulement d'éviter la corrosion, mais aussi les dépôts dans les échangeurs de chaleur qui empêchent le transfert de chaleur et entraînent parfois une surchauffe.


Les avantages

Les modules d'interface du système K, dotés d'une isolation galvanique et d'une sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL3, transmettent les signaux entre les différents composants du système et la salle de contrôle sans aucune interférence. Les conditionneurs de signaux sans certification de protection contre le risque d'explosion sont généralement utilisés dans les processus d'alimentation en eau. Avec le système K, toutes les exigences peuvent être satisfaites à l'aide de modules issus d'une seule gamme. Le système SC, qui comprend des modules de seulement 6 mm de large montés sur un rail DIN de montage, est compact et assure une isolation galvanique efficace entre le côté terrain et le côté commande, ce qui le rend adapté à la transmission de valeurs analogiques.


Module d'interface Pepperl+Fuchs pour système K

La solution

Pour éviter les fluctuations de la production de vapeur, des convertisseurs de fréquence et des alimentations pour transmetteurs sont utilisés pour surveiller la vitesse de rotation et la pression de la pompe d'alimentation en eau. Outre la mesure de la vitesse de rotation, les convertisseurs de fréquence offrent également la détection du glissement et du sens de rotation. Des boîtiers-relais pour sondes à électrodes sont également utilisés pour déterminer le niveau de remplissage du réservoir d'eau d'alimentation. Cela garantit une alimentation continue en eau. Des convertisseurs de température mesurent la température de l'eau d'alimentation. Des appareils de terrain adaptés, associés à des alimentations pour transmetteurs, surveillent en continu la conductivité de l'eau d'alimentation.


En bref

  • Des alimentations pour transmetteurs et des convertisseurs de fréquence surveillent respectivement la pression et la vitesse de rotation de la pompe d'alimentation en eau, empêchant ainsi les fluctuations dans le circuit d'eau.
  • Un boîtier-relais pour sondes à électrodes surveille en permanence le niveau de remplissage du réservoir d'eau d'alimentation.
  • Les convertisseurs de température pour thermocouples, potentiomètres et thermomètres à résistance garantissent la surveillance de la température de l'eau d'alimentation préchauffée.
  • Les alimentations pour transmetteurs permettent de surveiller en continu la qualité de l'eau d'alimentation.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !