Verrouillage et étiquetage numériques pour les travaux de maintenance nécessitant un permis de feu avec des appareils mobiles

La demande
Le verrouillage et l'étiquetage numériques consistent à mettre hors tension et à sécuriser les équipements, les machines ou les processus afin d'empêcher toute réintroduction d'énergie dangereuse pendant les travaux de maintenance ou de réparation effectués à partir d'un appareil mobile. Cela comprend la fermeture des circuits et des vannes, la neutralisation des températures extrêmes, la sécurisation des pièces mobiles, etc.
Bien que les termes « verrouillage » et « étiquetage » soient souvent utilisés de manière interchangeable, leur signification n'est pas la même. Un verrouillage se produit lorsqu'une source d'énergie (électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, chimique, thermique ou autre) est physiquement isolée du système qui l'utilise (une machine, un équipement ou un processus). L'étiquetage consiste à apposer une étiquette contenant des informations sur ce qui se passe sur la machine ou le système et pourquoi cela est important. Dans le cas du verrouillage et de l'étiquetage numériques, ces procédures sont effectuées numériquement à partir d'appareils mobiles, à tout moment et en tout lieu.
L'objectif
Une société brésilienne spécialisée dans le pétrole et le gaz naturel recherchait un concept pour créer un environnement numérique afin d'éliminer ses processus papier dans les procédures de verrouillage et d'étiquetage. Auparavant, des tonnes de papier étaient utilisées pour enregistrer les procédures de sécurité. Il était également difficile d'obtenir les signatures d'homologation, et quelqu'un devait finalement saisir toutes les informations dans l'ordinateur, ce qui entraînait parfois des erreurs qui prenaient plusieurs jours à corriger. La collecte de données est essentielle pour connecter les travailleurs de première ligne. Les solutions mobiles aident les entreprises à saisir les données directement auprès des travailleurs de première ligne et à résoudre plus rapidement les problèmes de sécurité et d'exploitation. Les informations tirées des données et les capacités de communication favorisent les bonnes conversations au bon moment, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts.
La solution
Les solutions numériques de verrouillage et de signalisation de Pepperl+Fuchs permettent aux utilisateurs de télécharger facilement tous les documents de procédure existants, de gérer les registres d'actifs, de relier les procédures à n'importe quel appareil ou machine, d'exécuter et de visualiser les procédures de verrouillage et de signalisation, de partager des images via l'appareil photo intégré, de maintenir et de mettre à jour les listes et hiérarchies d'équipements, et d'améliorer les activités de maintenance et la planification à l'aide d'appareils mobiles tels que le smartphone ecom Smart-Ex® 03 et le scanner de codes-barres/tête de lecture RFID portatif Bluetooth® de sécurité Ident-Ex® 01, ainsi que les transpondeurs RFID Pepperl+Fuchs. Les appareils sont équipés de la technologie NFC pour lire les étiquettes et du Wi-Fi pour permettre les applications sans fil. Il est désormais possible de visualiser des images provenant de caméras à 360° et de voir les points de verrouillage et d'étiquetage en réalité augmentée ou sur des téléviseurs à écran plat, ainsi que d'afficher l'état (verrouillé, testé, etc.) dans les salles de contrôle.
Caractéristiques techniques
Tous les produits sont certifiés pour la zone 1/21, div. 1.
Smart-Ex® 03 :
- Smartphone 5G haute performance avec écran 6 pouces
- Recommandé par Android Enterprise (AER)
- Batterie puissante et remplaçable de 4 400 mAh
Ident-Ex® 01 :
- Appairage possible avec n'importe quel appareil Bluetooth
- Idéal pour la numérisation rigoureuse et la collecte intensive de données
- Grande flexibilité grâce aux modules de tête interchangeables
Transpondeur RFID IQC21-30-EX :
- Homologation ATEX pour Zone 1/21
- Conforme à la norme ISO 15693
- 896 bits de mémoire disponible
Les avantages
Grâce au verrouillage et à l'étiquetage numériques, la productivité dans l'industrie de transformation augmente considérablement. Les solutions pour travailleurs mobiles connectés permettent un flux de travail guidé avec une communication bidirectionnelle qui dirige les travailleurs vers les bonnes étapes, éliminant ainsi les retouches dans l'administration et sur le terrain. Le temps perdu à transférer les données des feuilles de calcul sur le terrain vers l'ordinateur n'est plus nécessaire. Grâce aux solutions numérisées, l'ensemble de la base de données peut être exporté vers le PC au format .xls. Toutes les inspections et tous les rapports peuvent être exportés au format PDF, ce qui élimine le besoin d'imprimer. Cela garantit une gestion efficace de l'avancement des inspections. Les appareils mobiles sont certifiés au niveau mondial et une équipe d'assistance locale est disponible pour répondre rapidement et directement aux demandes des clients.
En bref
- Réduit les coûts en diminuant le temps perdu par les employés
- Améliore la productivité en réduisant les temps d'arrêt des équipements
- Réduit les retouches dans les activités administratives et sur le terrain
- Améliore les activités et la planification de la maintenance
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !